GDANF125-12
SRD-FA
SRD-FA
t9882
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2228-2.prj},{NB=GDANF125-12},{CODE=GDANF},{TYPE=XZWB},{NJZKXZ=kaikou},{SMAT=FCD500},{SSUR=duge},{WMAT=SS400},{WSUR=duge},{WLMAT=SS400},{WLSUR=duge},{LSMAT=HJJGG},{LSSUR=GSYGZCL},{D=125},{H=40.0},{A=17.0},{D1=33},{L=28},{S=15},{M=8},{B=16},{G=55.0},{P=46.5},{DD2=12},{S1=12},{X=13.0},{Y=8.0},{R=9.5},{DD3=5.5},{M1=5},{WEI=345},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221591.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GDANF - SL-LBXSL
Bill of material
GDANF125-12
code
GDANF
type
XZWB
NJZKXZ
kaikou
texture(shoulun)
FCD500
surface treatment(shoulun)
duge
texture(wobing)
SS400
surface treatment(wobing)
duge
texture(wobingluowenbu)
SS400
surface treatment(wobingluowenbu)
duge
texture(fushuluoshuan)
HJJGG
surface treatment(fushuluoshuan)
GSYGZCL
D
125
125
H
40.0
40.0
A
17.0
17.0
D1
33
33
L
28
28
S
15
15
M
8
8
B
16
16
G
55.0
55.0
P
46.5
46.5
d2
12
12
S1
12
12
X
13.0
13.0
Y
8.0
8.0
R
9.5
9.5
d3
5.5
5.5
M1
5
5
cankaozhongliang(g)
345
345
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221591.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성