GCJCLK30-BL-10-10
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/gcjclk_asmtab.prj},{NB=GCJCLK30-BL-10-10},{KGHS=D1},{SC=BL},{D=30},{DD1=10},{DD2=10},{L=35},{LL=11},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{G=10},{M=M4},{M3D=4.000},{D1=12.000},{D2=16.000},{D3=9.737},{A=9.226},{A1=11.316},{R=8.491},{TSI1=7.500},{SC1=3.500},{SC2=11.950},{PPATH=gcjclk/gcjclk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GCJCLK, GCJCRK, GCJCWK - C-VALUE 죠형 커플링 - 클램핑 타입 - 키 홈 붙이 홀 타입
BOM
GCJCLK30-BL-10-10
형번
GCJCLK30-BL-10-10
GCJCLK30-BL-10-10
키홈홀선택
d1(편측)
d2(편측)
d1,d2(양측)
d1(편측)
d2(편측)
d1,d2(양측)
스페이서(색 선택)
BL(청색)
WH(백색)
RD(적색)
BL(청색)
WH(백색)
RD(적색)
D
30
30
mm
d1 선택
10
12
10
12
mm
d2 선택
10
12
10
12
mm
L
35
35
mm
l
11
11
mm
B
10
10
mm
C
1.5
1.5
mm
F
5.5
5.5
mm
G
10
10
mm
클램프볼트 M
M4
M4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성