??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GCH5-100W
Bill of material
GCH5-L2-50-BC-M10-C3
Model
GCH5
Screw accuracy
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
2.23 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen