??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GCD01_06 - T形导向轴支座-开口型·把手锁紧型
明细表
GCD01-D8-H40-M
代码
类型
把手锁紧型
支座材质(国际)
支座材质(相当)
支座表面处理
固定环把手材质
锌合金
固定环把手表面处理
烤漆
把手螺纹部材质
把手螺纹部表面处理
发黑
轴环部材质
轴表面处理
D
mm
H
mm
把手颜色
L
42 mm
H1
56 mm
T
10 mm
S.
5.8 mm
W
17.8 mm
L1
30 mm
d
4.5 mm
E
11 mm
M.
M4
d1
8 mm
d2
5 mm
h
4.5 mm
N
2 mm
H2
35 mm
H3
44 mm
H4
7 mm
把手
HAD36-M4-L16-E/J/Y (HAD37-M4-L16-E/J/Y)
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型