??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GCBCNL - 导向轴钳制器常闭方型
Bill of material
GCBCNL-25-A
Bestellnummer
CODE
GCBCNL
KFYL
主体材质
合金结构钢
主体表面处理
镀镍
空气滤清器
黄铜
接触面材质
GCr15
接触面表面处理
-
调节螺栓材质
GCr15
调节螺栓表面处理
-
控制方式
气动、常闭
DGCC
L
mm
L1
mm
L2
5 mm
L3
mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
H1
mm
H
mm
H2
mm
M
mm
S
mm
D
mm
保持力 0.3MPa
N
保持力 0.4MPa
N
保持力 0.55MPa
N
ZL
kg
PDF
bbsfbcsa.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)