GBTMA10-32
SRD-FA
SRD-FA
t9882
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9882/sb-2245-2.prj},{NB=GBTMA10-32},{CODE=GBTMA},{TYPE=DJDX WLWX},{SLMAT=SUM22L},{SLSUR=fahei(heise)},{WMAT=FQSZ(HS)},{M=10},{L=32},{LX=32,40,50,63},{R=120},{H=15.0},{H1=19.0},{HH=24.5},{S=2.0},{A=10},{B=25},{D=36},{DD=16.0},{JCCS=26},{FMAX=180},{PMAX=16},{WEI=250},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220741.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GBTMA - SB-PMJGSB
Bill of material
GBTMA10-32
code
GBTMA
type
DJDX WLWX
texture(shoubing/luowenbu)
SUM22L
surface treatment(shoubing/luowenbu)
fahei(heise)
texture(wobingbu)
FQSZ(HS)
M
10
10
L
32
40
50
63
32
40
50
63
R
120
120
H
15.0
15.0
H1
19.0
19.0
h
24.5
24.5
S
2.0
2.0
A
10
10
B
25
25
D
36
36
d
16.0
16.0
juchichishu
26
26
Fmax zuidafuzai(N)
180
180
Pmax zuidajinguli(g)
16
16
cankaozhongliang(g)
250
250
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220741.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성