??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBPA__GT5090, GBPA__GT5120, GBPA__GT5150, GBPB__GT5090, GBPB__GT5120, GBPB__GT5150, GBPK__GT5090,GBPK__GT5120, GBPK__GT5150,GBPN__GT5090, GBPN__GT5120, GBPN__GT5150, GBPT__GT5090, GBPT__GT5120, GBPT__GT5150, GBPM__GT5090, GBPM__GT5120, GBPM__GT5150, GBPP__GT5090, GBPP__GT5120, GBPP__GT5150 - Backlash-Less Pulley 5GT Type
Lista materiale
GBPA26GT5090-A-H10
Codice componente
Materiale
Trattamento superficie
Numero di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
9 mm
A
10.3 mm
W
14 mm
L
22 mm
Profilo puleggia
Shaft Bore Specifications
d Incrementi di 1 mm
mm
Inserisci valore per DD
d Incrementi di 1 mm
mm
cm
inch
ft
Z Incrementi di 1mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Q Incrementi di 1mm
mm
R Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 0.1mm
mm
T Incrementi di 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Angolo vite di fermo
Foro maschiato laterale
Selezione M
QSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Foro passante laterale
K - Incrementi di 0.5mm
mm
KSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Side Counterbored
Selezione ZM
ZSC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZFC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZTC Incrementi di 0.5 mm
mm
Taglio risalto
BC - Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Taglio flangia
FC Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD