??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 46
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GBPA__GT2040, GBPA__GT2060, GBPA__GT2090, GBPB__GT2040, GBPB__GT2060, GBPB__GT2090, GBPK__GT2040, GBPK__GT2060, GBPK__GT2090, GBPN__GT2040, GBPN__GT2060, GBPN__GT2090 - Backlash-Less Pulley 2GT Type
明细表
GBPA38GT2040-A-H6
型号
材质
表面处理
齿数
类型 公称宽度
皮带宽度
4 mm
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
带轮形状
轴孔规格
轴孔规格 d (指定单位1mm)
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
变更止动螺丝角度
轮毂切割
BC指定单位0.5mm
mm
无法兰
仅单侧带法兰
肩切割
FC 指定单位0.5mm
mm
预览
3D
2D
下载CAD模型