??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 46
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBPA__GT2040, GBPA__GT2060, GBPA__GT2090, GBPB__GT2040, GBPB__GT2060, GBPB__GT2090, GBPK__GT2040, GBPK__GT2060, GBPK__GT2090, GBPN__GT2040, GBPN__GT2060, GBPN__GT2090 - Backlash-Less Pulley 2GT Type
Lista materiale
GBPA38GT2040-A-H6
Codice componente
Materiale
Trattamento superficie
Numero di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
4 mm
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
Profilo puleggia
Shaft Bore Specifications
Specifica foro albero d (Incrementi di 1mm)
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Angolo vite di fermo
Taglio risalto
BC - Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Taglio flangia
FC Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD