??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBPA__GT15040, GBPB__GT15040, GBPK__GT15040, GBPN__GT15040 - Backlash-Less Pulley 1.5GT Type
Nomenclature
GBPA20GT15040-A-H3
Réf. pièce
Traitement de surface
Nombre de dents
Type, largeur nominale
GT15040
Largeur de la courroie
4 mm
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
Forme de poulie
Shaft Bore Specifications
Spéc. du trou d'arbre d (incrément de 1mm)
mm
Entrez la valeur pour DD
Spéc. du trou d'arbre d (incrément de 1mm)
mm
cm
inch
ft
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Angle des vis de serrage
Coupe du bossage
BC Incrément de 0.5mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés