??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GBPA__GT15040, GBPB__GT15040, GBPK__GT15040, GBPN__GT15040 - バックラッシレスプーリ 1.5GTタイプ
部品表
GBPA20GT15040-A-H3
型番
表面処理
歯数
種類・呼び幅
GT15040
ベルト幅
4 mm
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
プーリ形状
軸穴仕様
軸穴仕様 d (指定1mm単位)
mm
Enter value for DD
軸穴仕様 d (指定1mm単位)
mm
cm
inch
ft
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
止めねじ角度変更
ボスカット
BC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)