??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
部品表
GBN74MR2-40
型番
Type
GBN
Belt No.
74MR2
Belt Nominal Width
mm
Teeth
Belt Circum. Length
74 mm
Pitch
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1.00 mm
R3
0.555 mm
b
0.40 mm
H
1.38 mm
h
0.75 mm
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
No. of Teeth of Small Pulley
No. of Teeth of Large Pulley
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)