??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
Nomenclature
GBN74MR2-40
Part Number
TYPE
GBN
N° de courroie
74MR2
Belt Nominal Width
mm
Teeth
périph. approx. Longueur
74 mm
Pas
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1.00 mm
R3
0.555 mm
B
0.40 mm
H
1.38 mm
H
0.75 mm
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés