??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
Stückliste
GBN74MR2-40
Part Number
Ausführung
GBN
Riemen-Nr.
74MR2
Belt Nominal Width
mm
Teeth
Riemenlänge Länge
74 mm
Abstand
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1.00 mm
R3
0.555 mm
B
0.40 mm
H
1.38 mm
H
0.75 mm
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen