GBNHE-D8-L22-F2-P6-M3-T2-S0-N3
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gbn.prj},{NB=GBNHE-D8-L22-F2-P6-M3-T2-S0-N3},{CODE=GBNHE},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=22},{F=2},{T=2},{S=0},{P=6},{M=3.0},{NLW=-N},{N=3},{QZ=0},{QQ=0},{PZQZ=},{PQQQ=},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{PTQT=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GBN - Guide shaft - left end step left end internal thread right end external thread type
Bill of material
GBNHE-D8-L22-F2-P6-M3-T2-S0-N3
CNSORDERNO
GBNHE-D8-L22-F2-P6-M3-T2-S0-N3
GBNHE-D8-L22-F2-P6-M3-T2-S0-N3
Code
GBNHE
GBNHE
Types
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Dg6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
Dg6t
-0.005/-0.014
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
p
6
6
mm
M
3.0
3.0
N thread
N:Coarse thread
QZ: Change coarse external thread to fine thread (bearing nut)
N:Coarse thread
QZ: Change coarse external thread to fine thread (bearing nut)
N
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
QZ
0
0
mm
QQ
0
0
mm
R
0.3 below
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
ba
0
0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
BA
0
0
mm
bb
0
0
mm
Increase_the_external_thread_retracting_groove
N:(Unworked)
N:(Unworked)
qt
0.00
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성