??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GBN__EV8YU - 슈퍼하이토크타이밍벨트 EV8YU
BOM
GBN408EV8YU-150
형번
벨트No.
408EV8YU
벨트호칭폭
mm
톱니수
피치
8 mm
R1
1.08 mm
R2
3.8 mm
R3
2.1 mm
B
1.43 mm
H
5 mm
H
3.02 mm
i
1.98 mm
PLD
0.686 mm
소형풀리 회전수
rpm
소형풀리 톱니수
대형풀리 톱니수
사용상의 주의
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés