??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GBN__EV5GT - Super High Torque Timing Belts EV5GT
Stückliste
GBN185EV5GT-90
Part Number
Riemen-Nr.
185EV5GT
Belt Nominal Width
mm
Anz. Zähne
Abstand
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.37 mm
B
1.03 mm
H
3.8 mm
H
1.93 mm
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
Hinweis
-
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen