??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBN__3GT - High Torque Timing Belts 3GT
Lista materiale
GBN1023GT-60
Part Number
N. cinghia
1023GT
Belt Nominal Width
mm
N. di denti
Passo
3 mm
R1
0.25 mm
R2
1.52 mm
R3
0.85 mm
B
0.61 mm
H
2.4 mm
H
1.14 mm
i
1.26 mm
PLD
0.381 mm
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
N. di denti puleggia piccola
N. di denti della puleggia grande
Nota
-
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD