GBHHC-D8-L20-F10-B0-P7-M6-BA0
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gbh-gjbh.prj},{NB=GBHHC-D8-L20-F10-B0-P7-M6-BA0},{CODE=GBHHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=20},{F=10},{B=0},{P=7.0},{ZJG1=-},{M=6},{BA=0},{LCM=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GBH-GJBH - Guide shaft - left end step external thread wrench groove type
Bill of material
GBHHC-D8-L20-F10-B0-P7-M6-BA0
CNSORDERNO
GBHHC-D8-L20-F10-B0-P7-M6-BA0
GBHHC-D8-L20-F10-B0-P7-M6-BA0
Code
GBHHC
GBHHC
Types
Standard_type
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Dg6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
Dg6t
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
Change coarse thread to fine thread
No post-processing
MZ:Change coarse thread to fine thread(Suitable for bearing nuts)
No post-processing
MZ:Change coarse thread to fine thread(Suitable for bearing nuts)
M
6
6
BA
mm
값 입력 BA
mm
cm
inch
ft
확인
W
7
7
mm
b
8
8
mm
R
0.3 below
0.3 below
mm
C
0.5 below
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성