GBGWB6003ZZ-40-30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/gbgwb_asmtab.prj},{NB=GBGWB6003ZZ-40-30},{STH=B},{BN=6003ZZ},{T=40},{TX=40,60},{HH=30},{HHX=30,40,50},{DD=17},{D=35},{B=10},{BB1=12},{H10=22},{DDHH=31},{L=68},{L1=56},{L2=44},{S=12},{G=7.5},{W=42},{DD1=6.6},{T1=6},{PPATH=gbgwb/gbgwb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GBGWB, GBGW - 베어링 홀더 세트-스냅링 고정 T형 타입-
BOM
GBGWB6003ZZ-40-30
형번
GBGWB6003ZZ-40-30
GBGWB6003ZZ-40-30
Material of Bearing
SUJ2
홀드부 재질
S45C상당
본체표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
스냅링 고정 커버 재질
S45C상당
스냅링 고정 커버 표면처리
사삼산화철피막
스냅링 고정 커버용 취부 볼트 재질
4137합금강
스냅링 고정 커버용 장착볼트 표면처리
사삼산화철피막
베어링 품번
6003ZZ
6003ZZ
T치수선택
40.000
60.000
40.000
60.000
mm
h 선택
30.000
40.000
50.000
30.000
40.000
50.000
mm
d
17
17
mm
D
35
35
mm
B
10
10
mm
b1
12
12
mm
H
52
52
mm
dh
31
31
mm
L
68
68
mm
L1
56
56
mm
L2
44
44
mm
S
12
12
mm
G
7.5
7.5
mm
W
42
42
mm
d1
6.6
6.6
mm
T1
6
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성