카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GBCC204- 0502AXXXR1SA
Greenconn
pitch1.00mm-series
GBCC204-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch1.00mm-series/gbcc204/gbcc204_asmtab.prj},{NB=GBCC204- 0502AXXXR1SA},{PIN=5},{MATERIAL3=1},{PLATING=02},{MATERIAL1=R},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gbcc204_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GBCC204 - Series
Bill of material
GBCC204- 0502AXXXR1SA
Order code
GBCC204- 0502AXXXR1SA
No.of Pins per Row
Dimension:M
4.00
mm
Dimension:L2
10.25
mm
Dimension:L1
6.70
mm
Dimension:L
8.70
mm
Color
1:Black
E:Beige
1:Black
E:Beige
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
Contact Material
S=Phosphor Bronze
S=Phosphor Bronze
Packing Options
A=Box
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
A=Box
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성