Nuts GB 815 M4
Chinese Manufacturers
GQDJGJ
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/gqdjgj/gb815-88a.prj},{NB=Nuts GB 815 M4},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{M=3.500},{MMAX=3.500},{MMIN=3.200},{D1=1.500},{T=2.000},{B=7.000},{K=1.800},{C=0.400},{D2=2.000},{P2=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB815-88 A - Round nuts with drilled holes in one face
Bill of material
Nuts GB 815 M4
Thread specification
M4
M4
D
4.000
4.000
mm
P
0.500
0.500
mm
DK
10.000
10.000
mm
DKMAX
10.000
10.000
mm
DKMIN
9.780
9.780
mm
M
3.500
3.500
mm
MMAX
3.500
3.500
mm
MMIN
3.200
3.200
mm
D1
1.500
1.500
mm
T
2.000
2.000
mm
B
7.000
7.000
mm
K
1.800
1.800
mm
C
0.400
0.400
mm
D2
2.000
2.000
mm
P2
0.250
0.250
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성