Nuts GB 809 B M6X12
Chinese Manufacturers
TIEBAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/tiebao/gb809-88b.prj},{NB=Nuts GB 809 B M6X12},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{D1=9.000},{D1MAX=9.000},{M=12.000},{MMIN=11.570},{MMAX=12.000},{B=8.290},{BMAX=8.290},{BMIN=7.710},{E=3.000},{G=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB809-88 B - Lnsert round nuts
Bill of material
Nuts GB 809 B M6X12
Thread specification
M6
M6
D
6.000
6.000
mm
P
0.750
0.750
mm
Before knurling
10.000
10.000
mm
DKMAX
10.000
10.000
mm
DKMIN
9.780
9.780
mm
Nominal
9.000
9.000
mm
D1MAX
9.000
9.000
mm
M
12.000
12.000
mm
MMIN
11.570
11.570
mm
MMAX
12.000
12.000
mm
B
8.290
8.290
mm
BMAX
8.290
8.290
mm
BMIN
7.710
7.710
mm
E
3.000
3.000
mm
G
1.500
1.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성