32217
Chinese Manufacturers
万工轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/wangong/30000.prj},{NB=32217},{SA=22},{TY=32217},{D=85.000},{DD=150.000},{T=38.500},{B=36.000},{R1=2.500},{R1SMIN=2.500},{R2=2.500},{R2SMIN=2.500},{C=30.000},{R3=2.000},{R3SMIN=2.000},{R4=2.000},{R4SMIN=2.000},{E=124.970},{A=15.642}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 278
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T297-94 30000 - 滚动轴承 圆锥滚子轴承 外形尺寸
明细表
32217
系列
22
22
mm
轴承代号
32217
32217
mm
D
85.000
85.000
mm
DD
150.000
150.000
mm
T
38.500
38.500
mm
B
36.000
36.000
mm
R1
2.500
2.500
mm
R1SMIN
2.500
2.500
mm
R2
2.500
2.500
mm
R2SMIN
2.500
2.500
mm
C
30.000
30.000
mm
R3
2.000
2.000
mm
R3SMIN
2.000
2.000
mm
R4
2.000
2.000
mm
R4SMIN
2.000
2.000
mm
E
124.970
124.970
mm
Alpha
15.642
15.642
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型