23224CK+H2324
Chinese Manufacturers
WANGONG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wangong/20000ck-h.prj},{NB=23224CK+H2324},{S=22},{D1=110.000},{D=120.000},{DD=215.000},{B=76.000},{R=2.100},{B1=112.000},{D2=155.000},{B2=22.000},{B12=0.000},{B0=8.300},{T=23224CK+H2324},{JDT=2324},{JDCT=A2324X},{SJLM=KM24},{SJDQ=MB24},{P=2.000},{B5=15.000},{DD1=127.500},{A=32.000},{F=4.000},{B6=32.000},{KD1=138.000},{KD2=155.000},{KBB=20.000},{KB=12.000},{KH=5.000},{MD3=120.000},{MD4=138.000},{MD5=164.000},{MF1=14.000},{MM=115.000},{MF=12.000},{MB7=2.000},{MB2=10.000},{SJK=-},{MS=0.000},{MB1=0.000},{MH1=0.000},{ME=0.000},{MD6=0.000},{ML=0.000},{MG2=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 107
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary dimensions
Bill of material
23224CK+H2324
S
22
22
mm
D1
110.000
110.000
mm
D
120.000
120.000
mm
DD
215.000
215.000
mm
B
76.000
76.000
mm
min
2.100
2.100
mm
B1
112.000
112.000
mm
T
23224CK+H2324
23224CK+H2324
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성