Nuts GB/T 18195 M1
Chinese Manufacturers
信泰紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xintai/gb18195-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 18195 M1},{IDNR=},{D=1.000},{P=0.250},{DA=1.150},{DAMIN=1},{DAMAX=1.15},{DW=2.250},{E=2.690},{M=0.800},{MMAX=0.8},{MMIN=0.66},{M1=0.530},{S=2.500},{SMAX=2.5},{SMIN=2.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T18195-2000 - 精密机械用六角螺母
明细表
螺母 GB/T 18195 M1
Ident number
D
1.000
1.000
mm
P
0.250
0.250
mm
max
1.150
1.150
mm
DAMIN
1
1
mm
DAMAX
1.15
1.15
mm
min
2.250
2.250
mm
min
2.690
2.690
mm
max
0.800
0.800
mm
MMAX
0.8
0.8
mm
MMIN
0.66
0.66
mm
min
0.530
0.530
mm
S
2.500
2.500
mm
SMAX
2.5
2.5
mm
SMIN
2.4
2.4
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型