Flanges DN65-PN110 M GB/T9117.2
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.2-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.2-2000/gb9117.2-2000m.prj},{NB=Flanges DN65-PN110 M GB/T9117.2},{IDNR=},{PN=110},{DN=65},{A=73.0},{DD=190},{K=149.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=116},{X=105.0},{Y=106.5},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=100},{B=62.5},{B1=74.5},{U=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9117.2-2000 M - Hubbed socket welding steel pipe flanges with male and female face
Bill of material
Flanges DN65-PN110 M GB/T9117.2
Ident number
bar
110
110
dia. of nominal
65
65
mm
outer dia. of steel pipe
73.0
73.0
mm
outer dia. of flanges
190
190
mm
dia. of newel
149.0
149.0
mm
dia. of bolt
22.0
22.0
mm
amount of bolts
8
8
mm
bolt standard
M20
M20
hermetic face
116
116
mm
hermetic face
105.0
105.0
mm
hermetic face
106.5
106.5
mm
hermetic face
7
mm
hermetic face
5
mm
thickness of flanges
29.0
29.0
mm
height of flanges
41
41
mm
neck of flanges
100
100
inner dia. of flanges;PN>5.0MPa.B is confirmed by user
62.5
62.5
mm
min
74.5
74.5
mm
U
19
19
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성