Flanges DN65-PN63 T GB/T 9115.3-2000
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn6.3mpa/gb9115.3-2000pn6.3mpat.prj},{NB=Flanges DN65-PN63 T GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{X=109},{Y=110},{Z=94},{W=95},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=26},{H=68},{NN=98},{NNII=98},{S=6.0},{H1=12},{R=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9115.3-2000 PN63 T - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Bill of material
Flanges DN65-PN63 T GB/T 9115.3-2000
Ident number
dia. of nominal
65
65
mm
outer dia. of steel tube;series I
76.1
76.1
mm
outer dia. of steel tube;series II
76
76
mm
outer dia. of flanges;DD=Capital d
205
205
mm
dia. of newel
160
160
mm
dia. of bolt
22
22
mm
amount of bolt
8
8
mm
bolt standard
M20
M20
hermetic face
118
118
mm
hermetic face
109
109
mm
hermetic face
110
110
mm
hermetic face
94
94
mm
hermetic face
95
95
mm
hermetic face
4.0
4.0
mm
hermetic face
3.0
3.0
mm
thickness of flanges
26
26
mm
height of flanges
68
68
mm
neck of flanges;series I
98
98
neck of flanges;series II
98
98
mm
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
6.0
6.0
mm
neck of flanges
12
12
mm
neck of flanges
6
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성