Screws GB/T 819.1 M4x14-Z
Chinese Manufacturers
力隆紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/lilong/gb819.1-2000-z.prj},{NB=Screws GB/T 819.1 M4x14-Z},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DK1=9.400},{DK=8.400},{DKMAX=8.4},{DKMIN=8.04},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{NO=2},{HM=4.600},{HH=2.600},{HHMAX=2.6},{HHMIN=2.1},{ZM=4.400},{HZ=2.510},{HZMAX=2.51},{HZMIN=2.06},{L=14.000},{LMIN=13.65},{LMAX=14.35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 116
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 819.1-2000-Z - 十字槽沉头螺钉 第1部分:钢4.8级
明细表
螺钉 GB/T 819.1 M4X14-Z
Ident number
D
4.000
4.000
mm
P
0.700
0.700
mm
A
1.400
1.400
mm
B
38.000
38.000
mm
DK1
9.400
9.400
mm
DK
8.400
8.400
mm
DKMAX
8.4
8.4
DKMIN
8.04
8.04
mm
K
2.700
2.700
mm
R
1.000
1.000
mm
X
1.750
1.750
mm
NO
2
2
HM
4.600
4.600
mm
深度
2.600
2.600
mm
HHMAX
2.6
2.6
mm
HHMIN
2.1
2.1
mm
ZM
4.400
4.400
mm
深度
2.510
2.510
mm
HZMAX
2.51
2.51
mm
HZMIN
2.06
2.06
mm
L
14.000
14.000
mm
LMIN
13.65
13.65
mm
LMAX
14.35
14.35
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型