NUP2240E
Chinese Manufacturers
斯普轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/spu/gb283-2007-nup.prj},{NB=NUP2240E},{TYPE=NUP2240E},{D=200},{DD=360},{B=98},{FW=241.0},{EW=323.0},{R=4.0},{R1=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 98
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
明细表
NUP2240E
TYPE
NUP2240E
NUP2240E
mm
D
200
200
mm
DD
360
360
mm
B
98
98
mm
FW
241.0
241.0
mm
EW
323.0
323.0
mm
R
4.0
4.0
mm
R1
4.0
4.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型