N314E
Chinese Manufacturers
斯普轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/spu/gb283-2007-n.prj},{NB=N314E},{TYPE=N314E},{D=70},{DD=130},{B=35},{FW=89.0},{EW=133.0},{R=2.1},{R1=2.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 145
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 283-2007-N - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
明细表
N314E
TYPE
N314E
N314E
mm
D
70
70
mm
DD
130
130
mm
B
35
35
mm
FW
89.0
89.0
mm
EW
133.0
133.0
mm
R
2.1
2.1
mm
R1
2.1
2.1
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型