Rolling bearings NKXR25GB/T 16643-1996
Chinese Manufacturers
GD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/gd/gd-gb16643-1996nkxr.prj},{NB=Rolling bearings NKXR25GB/T 16643-1996},{IDNR=},{TA=NKXR25},{FW=25},{D1=25.000},{C=30.000},{DD=37.000},{DD1=42.000},{DD2=42.000},{DD3=43.200},{T=11.000},{C1=9.500},{R=0.600},{R1=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 16643-1996 NKIR - Rolling bearings-Combined needle roller thrust roller bearings-Boundary dimensions
Bill of material
Rolling bearings NKXR25GB/T 16643-1996
Ident number
TA
NKXR25
NKXR25
mm
FW
25
25
mm
D1
25.000
25.000
mm
C
30.000
30.000
mm
DD
37.000
37.000
mm
smax
42.000
42.000
mm
DD2
42.000
42.000
mm
max
43.200
43.200
mm
T
11.000
11.000
mm
C1
9.500
9.500
mm
smax
0.600
0.600
mm
smin
0.300
0.300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성