Screws GB 949 M6X20
Chinese Manufacturers
HUABIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/huabiao/gb949-88.prj},{NB=Screws GB 949 M6X20},{IDNR=},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DKMAX1=12.600},{DK=11.300},{DKMAX=11.300},{DKMIN=10.900},{F=1.400},{K=3.300},{KMAX=3.300},{N=1.600},{NMIN=1.660},{NMAX=1.910},{RF=12.000},{T=2.800},{TMAX=2.800},{TMIN=2.400},{D1=4.500},{D1MAX=4.500},{D1MIN=3.320},{B=10.000},{R=1.500},{RMAX=1.500},{C=2.000},{L=20.000},{LMIN=19.580},{LMAX=20.420}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 949-88 - Slotted raised countersunk head screws with waisted shank
Bill of material
Screws GB 949 M6X20
Ident number
Thread specification
M6
M6
mm
D
6.000
6.000
mm
P
0.750
0.750
mm
The theories value
12.600
12.600
mm
Actual value
11.300
11.300
mm
DKMAX
11.300
11.300
mm
DKMIN
10.900
10.900
mm
F
1.400
1.400
mm
K
3.300
3.300
mm
KMAX
3.300
3.300
mm
Nominal
1.600
1.600
mm
NMIN
1.660
1.660
mm
NMAX
1.910
1.910
mm
RF
12.000
12.000
mm
T
2.800
2.800
mm
TMAX
2.800
2.800
mm
TMIN
2.400
2.400
mm
D1
4.500
4.500
mm
D1MAX
4.500
4.500
mm
D1MIN
3.320
3.320
mm
B
10.000
10.000
mm
R
1.500
1.500
mm
RMAX
1.500
1.500
mm
C
2.000
2.000
mm
Nominal
20.000
20.000
mm
LMIN
19.580
19.580
mm
LMAX
20.420
20.420
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성