Screws GB 825 B M30
Chinese Manufacturers
高强度紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gqdjgj/gb825-88b.prj},{NB=Screws GB 825 B M30},{IDNR=},{GUIGE=M30},{D=30.000},{P=2.000},{D1=25.700},{D1MAX=25.700},{D1MIN=23.500},{DD1=56.000},{DD1MIN=54.600},{DD1MAX=56.600},{D2=57.700},{D2MAX=57.700},{D2MIN=55.500},{H1=23.200},{H1MAX=23.200},{H1MIN=21.400},{L=45.000},{LMIN=43.750},{LMAX=46.250},{D4=104.000},{H=53.000},{R1=15.000},{R=2.000},{RMIN=2.000},{A1=10.500},{A1MAX=10.500},{D3=25.000},{D3MIN=24.670},{A=7.000},{AMAX=7.000},{B=28.000},{DD2=38.000},{DD2MAX=38.620},{H2=8.000},{H2MAX=8.580}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 825-88 B - 吊环螺钉
明细表
螺钉 GB 825 B M30
Ident number
螺纹规格
M30
M30
mm
D
30.000
30.000
mm
P
2.000
2.000
mm
D1
25.700
25.700
mm
D1MAX
25.700
25.700
mm
D1MIN
23.500
23.500
mm
公称值
56.000
56.000
mm
DD1MIN
54.600
54.600
mm
DD1MAX
56.600
56.600
mm
D2
57.700
57.700
mm
D2MAX
57.700
57.700
mm
D2MIN
55.500
55.500
mm
H1
23.200
23.200
mm
H1MAX
23.200
23.200
mm
H1MIN
21.400
21.400
mm
公称值
45.000
45.000
mm
LMIN
43.750
43.750
mm
LMAX
46.250
46.250
mm
参考
104.000
104.000
mm
H
53.000
53.000
mm
R1
15.000
15.000
mm
R
2.000
2.000
mm
RMIN
2.000
2.000
mm
A1
10.500
10.500
mm
A1MAX
10.500
10.500
mm
公称值max
25.000
25.000
mm
D3MIN
24.670
24.670
mm
A
7.000
7.000
mm
AMAX
7.000
7.000
mm
B
28.000
28.000
mm
公称值min
38.000
38.000
mm
DD2MAX
38.620
38.620
mm
公称值min
8.000
8.000
mm
H2MAX
8.580
8.580
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型