Bolts GB 5790 BM12X100
Chinese Manufacturers
XINDA
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinda/gb5790-86b.prj},{NB=Bolts GB 5790 BM12X100},{IDNR=},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DAMAXA=13.700},{DA=15.200},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=100.000},{LMIN=98.300},{LMAX=101.700},{LS=61.250},{LG=70.000},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 5790-86 B - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Bill of material
Bolts GB 5790 BM12X100
Ident number
D
12.000
12.000
mm
B1
30.000
30.000
mm
B2
36.000
36.000
mm
min
1.800
1.800
mm
A max
13.700
13.700
mm
B max
15.200
15.200
mm
max
26.600
26.600
mm
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
11.730
11.730
mm
max
13.500
13.500
mm
min
23.800
23.800
mm
min
19.680
19.680
mm
max
3.000
3.000
mm
max
10.400
10.400
mm
min
4.600
4.600
mm
min
0.600
0.600
mm
max
0.700
0.700
mm
min
0.250
0.250
mm
R4
6.400
6.400
mm
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
L
100.000
100.000
mm
LMIN
98.300
98.300
mm
LMAX
101.700
101.700
mm
min
61.250
61.250
mm
max
70.000
70.000
mm
P
1.500
1.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성