Bolts GB 28 M20x85
Chinese Manufacturers
BANGXIN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/bangxin/gb28-88.prj},{NB=Bolts GB 28 M20x85},{IDNR=},{D=20.000},{D1=4.300},{D1MAX=4.300},{D1MIN=4},{L=85.000},{LH=75.000},{DS=21.000},{L2=4.000},{DP=15.000},{L3=53.000},{S=30.000},{K=11.000},{R=0.800},{P=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 280
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A and B
Bill of material
Bolts GB 28 M20x85
Ident number
bolt standard
20.000
20.000
mm
D1
4.300
4.300
mm
D1MAX
4.300
4.300
mm
D1MIN
4
4
mm
nominal
85.000
85.000
mm
LH
75.000
75.000
mm
DS
21.000
21.000
mm
L2
4.000
4.000
mm
DP
15.000
15.000
mm
L3
53.000
53.000
mm
S
30.000
30.000
mm
K
11.000
11.000
mm
R
0.800
0.800
mm
P
2.000
2.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성