Bolts GB 28 M20x85
Chinese Manufacturers
莲港紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangang/gb28-88.prj},{NB=Bolts GB 28 M20x85},{IDNR=},{D=20.000},{D1=4.300},{D1MAX=4.300},{D1MIN=4},{L=85.000},{LH=75.000},{DS=21.000},{L2=4.000},{DP=15.000},{L3=53.000},{S=30.000},{K=11.000},{R=0.800},{P=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 280
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 28-88 - 六角头螺杆带孔螺栓 A和B级
明细表
螺栓 GB 28 M20X85
Ident number
螺纹规格
20.000
20.000
mm
D1
4.300
4.300
mm
D1MAX
4.300
4.300
mm
D1MIN
4
4
mm
公称值
85.000
85.000
mm
LH
75.000
75.000
mm
DS
21.000
21.000
mm
L2
4.000
4.000
mm
DP
15.000
15.000
mm
L3
53.000
53.000
mm
S
30.000
30.000
mm
K
11.000
11.000
mm
R
0.800
0.800
mm
P
2.000
2.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型