Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
GM96100-008
GGB
强化纤维轴承
美国GAR-MAX
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/faser_kuns_verbun/gar_max_us/gar_max_us.prj},{NB=GM96100-008},{DIX=6.000},{DOX=6.250},{BESTNR1=GM96100},{DIXDO=6 x 6 1/4},{DI=6.0120/6.0180},{DO=6.2590/6.2550},{DJ=6.0000/5.9985},{DH=6.2500/6.2520},{CD=0.0030/0.0165},{B=1/2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
GAR-MAX 轴承 英制 - 轴承 英制
明细表
GM96100-008
产品型号
GM96100-008
GM96100-008
长度
1/2
9/16
10/16
11/16
3/4
13/16
14/16
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 6/16
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 10/16
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 14/16
1 15/16
2
2 1/16
2 2/16
2 3/16
2 1/4
2 5/16
2 6/16
2 7/16
2 1/2
2 9/16
2 10/16
2 11/16
2 3/4
2 13/16
2 14/16
2 15/16
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 6/16
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 10/16
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 14/16
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 6/16
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 10/16
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 14/16
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 6/16
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 10/16
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 14/16
5 15/16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 6/16
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 10/16
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 14/16
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 6/16
7 1/2
7 9/16
7 10/16
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 14/16
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 6/16
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 10/16
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 14/16
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 6/16
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 10/16
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 14/16
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 6/16
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 10/16
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 14/16
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 6/16
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 10/16
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 14/16
11 15/16
12
1/2
9/16
10/16
11/16
3/4
13/16
14/16
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 6/16
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 10/16
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 14/16
1 15/16
2
2 1/16
2 2/16
2 3/16
2 1/4
2 5/16
2 6/16
2 7/16
2 1/2
2 9/16
2 10/16
2 11/16
2 3/4
2 13/16
2 14/16
2 15/16
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 6/16
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 10/16
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 14/16
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 6/16
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 10/16
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 14/16
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 6/16
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 10/16
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 14/16
5 15/16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 6/16
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 10/16
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 14/16
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 6/16
7 1/2
7 9/16
7 10/16
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 14/16
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 6/16
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 10/16
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 14/16
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 6/16
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 10/16
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 14/16
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 6/16
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 10/16
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 14/16
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 6/16
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 10/16
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 14/16
11 15/16
12
英寸
公称尺寸
6 x 6 1/4
6 x 6 1/4
轴承ID
6.0120/6.0180
6.0120/6.0180
轴承OD
6.2590/6.2550
6.2590/6.2550
轴直径
6.0000/5.9985
6.0000/5.9985
轴承座直径
6.2500/6.2520
6.2500/6.2520
运行间隙
0.0030/0.0165
0.0030/0.0165
链接GGB网站
Website
类别
Fiber composite plain bearing (correction of fiber composite)
材料
GAR-MAX US
RoHS 认证
Yes
按照标准批准
DIN ISO 4380
低维护或免维护
Yes
干摩擦
Yes
含油
Yes
含脂
Yes
海关税号
84833080
材料特性
self-lubricating, high resilience, resistance to contamination
性能提升
Oil-lubricated GAR-FIL, grease-lubricated DX, media-lubricated GAR-FIL
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型