GARHE-D6-L25-J5-M3
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gar.prj},{NB=GARHE-D6-L25-J5-M3},{CODE=GARHE},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=25},{J=5},{M=3.0},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{GBDJ=},{AC=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAR - Guide shaft - left internal thread right taper
Bill of material
GARHE-D6-L25-J5-M3
CNSORDERNO
GARHE-D6-L25-J5-M3
GARHE-D6-L25-J5-M3
Code
GARHE
GARHE
Types
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Dg6
6
8
10
12
13
15
16
20
6
8
10
12
13
15
16
20
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
J
5
5
mm
M
3.0
3.0
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
ba
0
0
mm
Change_Front_Chamfer
N:(Unworked)
AC:(Change_Front_Chamfer)
N:(Unworked)
AC:(Change_Front_Chamfer)
ac
0
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성