??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAP - Guide shaft - groove type with snap ring
Bill of material
GAPHE-D3-L10
CNSORDERNO
Code
Types
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
Hardness
Dg6
mm
Dg6t
-0.002/-0.008 mm
L Type
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
LA
mm
LB
mm
N
2 mm
M
0.50 mm
Md
+0.05/0 mm
d
2.00 mm
dd
+0.06/0 mm
C
0.5 below mm
io
website
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD