??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GAP - 导向轴-带卡簧槽型
明细表
GAPHE-D3-L10
型号
系列码
精度等级
标准型
D公差
g6
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
硬度
Dg6
mm
D公差(g6)
-0.002/-0.008 mm
L Type
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
LA
mm
LB
mm
N
2 mm
M
0.50 mm
M容差
+0.05/0 mm
d
2.00 mm
d容差
+0.06/0 mm
C
0.5以下 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型