??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAM - Guide shaft - male threads at both ends of the same diameter type
Bill of material
GAMHE-D3-L20-B3
CNSORDERNO
Code
Types
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
Hardness
Dg6
mm
Dg6t
-0.002/-0.008 mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
S
mm
Введите значение для S
mm
cm
inch
ft
M
3
P
0.50 mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
L-dimensions-tolerances
0 mm
Spanner_groove_processing
ba
mm
Spanner_groove_processing
BA
mm
bb
mm
Flat_working
pa
mm
a
mm
pb
mm
z
mm
Add one 90 ° plane
CA
mm
Add two 90 ° plane
CA
mm
CB
mm
io
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей