??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
Galets - Galets
Nomenclature
RNVG43(15M8)
Code
Type
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (clé plate)
Clé Allen taille 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Version
Lateral floating x
pour rail
MRG43-FXRG
Capacité de charge dynamique C
7600 N
Capacité de charge Co rad
4000 N
Capacité de charge Co ax
N
Poids
50 g
Matériau
SHOW1
1
SHOW2
0
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés