suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
GAL30008G Thread
Pimatic
Pneumatics
Air Treatment
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/air_treatment/gal_series.prj},{NB=GAL30008G Thread},{SERIES=300},{BM=},{PS=08},{ACCE=},{TT=G Thread},{A=62.5},{B=67.5},{BA=41},{C=181.0},{K=6.5},{KA=40},{KB=8.0},{KC=27.0},{PA=136.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pimatic
Description
GA - Lubricators
Bill of material
GAL30008G Thread
ORDER
GAL30008G Thread
GAL30008G Thread
mm
bowl material
PC bowl
Material bowl
Nylon bowl
PC bowl
Material bowl
Nylon bowl
mm
port size
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
mm
bracket
With bracket
Without bracket
With bracket
Without bracket
mm
Thread type
G Thread
mm
A
62.5
62.5
mm
B
67.5
67.5
mm
BA
41
41
mm
C
181.0
181.0
mm
K
6.5
6.5
mm
KA
40
40
mm
KB
8.0
8.0
mm
KC
27.0
27.0
mm
P
1/4"
1/4"
mm
PA
136.0
136.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성