GAJHC-D4-L25-F2-B0-P3-N2
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gaj-gjaj.prj},{NB=GAJHC-D4-L25-F2-B0-P3-N2},{CODE=GAJHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{D=4},{L=25},{F=2},{B=0},{PLW=-P},{P=3.0},{PZ=0},{PQ=0},{NLW=-N},{N=2.0},{NL=0},{NC=0},{PZQZ=},{PQQ=},{MCC= },{MNL=},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{PTQT=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAJ-GJAJ - Guide shaft - left end external thread right internal thread type
Bill of material
GAJHC-D4-L25-F2-B0-P3-N2
CNSORDERNO
GAJHC-D4-L25-F2-B0-P3-N2
GAJHC-D4-L25-F2-B0-P3-N2
Code
GAJHC
GAJHC
Types
Standard_type
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Dg6
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
b
mm
P thread
P:Coarse thread
PZ: Change coarse external thread to fine thread (bearing nut)
P:Coarse thread
PZ: Change coarse external thread to fine thread (bearing nut)
P
3.0
3.0
PZ
0
0
mm
PQ
0
0
mm
N thread
N:Coarse thread
N:Coarse thread
N
2.0
2.0
mm
NL
0
0
mm
nc
0
0
mm
R
0.2 below
mm
C
0.2 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
N:(Unworked)
ba
0
0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
N:(Unworked)
BA
0
0
mm
bb
0
0
mm
Flat_working
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
PA
0
0
mm
A
0
0
mm
PB
0
0
mm
Z
0
0
mm
Increase_the_external_thread_retracting_groove
N:(Unworked)
N:(Unworked)
PT
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성