??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAHS - Small knob - handle for plate
Bill of material
GAHS90
CODE
GAHS
Material
Polycarbonate (black)
Surface
-
L
90 mm
L1
110 mm
H
32 mm
h
24 mm
A
13 mm
weight
17 g
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221188.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés