??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFKUQ,GAFKUR - he ye-ping xing niu ju die xing he ye-ke tiao kiao zu ni xing-reng yi jiao du ding wei xing
Bill of material
GAFKUQ60B
CODE
TYPE1
ke tiao zu ni xing
ADA
ren yi jiao bu ding wei xing
MAT
A6063
SUR
SPEC
A
59 mm
B
60 mm
A1
mm
A2
mm
B1
40 mm
FZ
10
MASS
0.05
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1649168984704.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen