??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GAE51_62 - 法兰型导向轴支座·加厚引导型·安装孔通孔
明细表
GAE52-D8
代码
类型
加厚引导型
类型
安装孔通孔
类型
材质(国标)
45
材质(相当)
S45C
表面处理
DH7
D公差
+0.015/0
L
18 mm
D1
15 mm
H
32 mm
T
5.0 mm
V
15 mm
M
M3
P.C.D
25 mm
W
mm
P
mm
F
0 mm
d1
3.5 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型