??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GAE01_26 - Flange type guide shaft support Guide type Mounting hole through hole
Bill of material
GAE11-D6
code
type
Guide type
type
Mounting hole through hole
type
Material (national standard)
Material (equivalent)
Surface treatment
DH7
D tolerance
+0.012/0
L
15 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
3.5 mm
V
12 mm
M
M3
P.C.D
20 mm
K
mm
W
mm
P
mm
F
0 mm
d1
3.5 mm
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей