GAHE-D3-L10
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/ga_dummy.prj},{NB=GAHE-D3-L10},{CODE=GAHE},{TYPE1=Standard_type},{TYPE2= Straight_bar_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=3},{L=10},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{SCM=},{BA=0},{VDVE=},{VA=0},{C2=0},{VB=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAB_H - Guide shaft - straight rod type
Bill of material
GAHE-D3-L10
CNSORDERNO
GAHE-D3-L10
GAHE-D3-L10
Code
GAHE
GAHE
Types
Straight_bar_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Dg6
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
C
0.2 below
LC
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
mm
Flat_working
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
PA
0
0
mm
PB
0
0
mm
A
0
0
mm
Z
0
0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
N:(Unworked)
BA
0
0
mm
V-groove_processing
N:(Unworked)
N:(Unworked)
VA
0
0
mm
C
0
0
mm
VB
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성